Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty243-5753: 7/8" přímý adaptér
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty243-5753: 7/8" přímý adaptér
243-5753: 7/8" přímý adaptér

Cat® 7/8" Straight Adapter helps to provide a secure connection with the hoses of the Heater and Air conditioner unit

Značka: Cat

Obrázky produktů
243-5753: 7/8" přímý adaptér
243-5753: 7/8" přímý adaptér
243-5753: 7/8" přímý adaptér
243-5753: 7/8" přímý adaptér
243-5753: 7/8" přímý adaptér

Cat® 7/8" Straight Adapter helps to provide a secure connection with the hoses of the Heater and Air conditioner unit

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 243-5753
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 243-5753

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM600 RM500 RM800 RM500B RM400 RM500B RM800 RM500B RM-300 RM-500 RM800 RM400

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno