DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba246-7524: NÁHRADA SADA
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba246-7524: NÁHRADA SADA
246-7524: NÁHRADA SADA

Sada vložky se závitem (M12)

Značka: Cat

fallback-image
246-7524: NÁHRADA SADA

Sada vložky se závitem (M12)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 246-7524

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr kuželového zahloubení (in): 0,64
Průměr kuželového zahloubení (mm): 16,2
Velikost vnějšího závitu (mm): M16 x 1,5
Délka vložení (in): 0,63
Délka vložení (mm): 16,0
Velikost vnitřního závitu (mm): M12 × 1,75
Velikost závitu (mm): M16 x 1,5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 246-7524

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno