Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůOstatní kryty a držákyNekovové kryty a držáky247-6840: 541,4 mm dlouhá distanční vložka předního okna kabiny
DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůOstatní kryty a držákyNekovové kryty a držáky247-6840: 541,4 mm dlouhá distanční vložka předního okna kabiny
247-6840: 541,4 mm dlouhá distanční vložka předního okna kabiny

Sklo předního okna kabiny Cat® 541,4 mm dlouhá spodní levá plastová distanční podložka

Značka: Cat

Obrázky produktů
247-6840: 541,4 mm dlouhá distanční vložka předního okna kabiny
247-6840: 541,4 mm dlouhá distanční vložka předního okna kabiny
247-6840: 541,4 mm dlouhá distanční vložka předního okna kabiny
247-6840: 541,4 mm dlouhá distanční vložka předního okna kabiny
247-6840: 541,4 mm dlouhá distanční vložka předního okna kabiny

Sklo předního okna kabiny Cat® 541,4 mm dlouhá spodní levá plastová distanční podložka

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 247-6840

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Barva: černá
Výška (in): 0,91
Výška (mm): 23,0
Délka (in): 21,32
Délka (mm): 541,4
materiál: Plastový
Hmotnost (kg): 0,4
Hmotnost (lb): 0,89
Šířka (in): 1,26
Šířka (mm): 32,1
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 247-6840

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

330D 324D LN 365C L 325D L 345D 325D 385C

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

M325D MH M325D L MH

PŘEDNÍ LOPATA

385C

RÝPADLO

345D L 330D MH 385C L 329D LN 329D L 325D L 324D 312D 365C L 315D L M325D MH 319D 330D LN 365C L MH 385C L MH 330C L 336D L 374D L 390D 345C L 324D LN 390D L 323D S 336D LN 323D L 323D LN 385C FS M325D L MH 324D L 330D L 365C 385C 325C 325D 345C

KOLOVÉ RÝPADLO

M315D M322D MH M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313D M322D2 MH M318D MH M322D M330D M318D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno