Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceKryty a zátkyKryty248-4840: Krytka šroubu ochranné svorky vzduchového vedení motoru
DomůHadice a trubiceKryty a zátkyKryty248-4840: Krytka šroubu ochranné svorky vzduchového vedení motoru
248-4840: Krytka šroubu ochranné svorky vzduchového vedení motoru

Cat® Engine Air Lines Clamp Bolt Protective Cap shields clamp bolts from dust and damage, ensuring secure fittings and prolonged component life

Značka: Cat

Obrázky produktů
248-4840: Krytka šroubu ochranné svorky vzduchového vedení motoru
248-4840: Krytka šroubu ochranné svorky vzduchového vedení motoru
248-4840: Krytka šroubu ochranné svorky vzduchového vedení motoru
248-4840: Krytka šroubu ochranné svorky vzduchového vedení motoru
248-4840: Krytka šroubu ochranné svorky vzduchového vedení motoru

Cat® Engine Air Lines Clamp Bolt Protective Cap shields clamp bolts from dust and damage, ensuring secure fittings and prolonged component life

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 248-4840

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 248-4840

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C18 C11 C13 C15

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD22 AD22

KOLOVÝ DOZER

824K 824

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825 825K 826 826K

KOLOVÝ NAKLADAČ

972H 980C 980F 966H

RÝPADLO

349 349D L 349D2 L 352 355 345C L 345D L VG 345C 345D 345D L 349D2 345C MH 349D 345D 345C 349D L 349D2 345C L

MOTOR PRO GENERÁTORY

C13GENSET

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

CX31 CX31-C9I CX31-C15I CX31-C13I C13 C11 C9 3512B C15

LESNÍ STROJE

345C

KOLOVÉ RÝPADLO

W345C MH

WIDE BODY TRUCK

707

PÁSOVÝ DOZER

D8N

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1600G R1600H R1700G R1700 R2900 MD5150C MD5125

MOTOR PRO BOJOVÁ VOZIDLA

C13

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

XQ425 DE450GC C13GENSET C13 XQ375 D350GC DE500SGC D400GC C18 C15 3512 C13 3512B DE550GC DE500GC DE450SGC C13 XQ350

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

730C2 EJ 730 730C 730 EJECTOR 730C2 730C 725 730 735

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM-300

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C9 C11 C13 C15

MOTOROVÝ GREJDR

18M3 16 14 18 16M 16M3 14M-3 14M 16GC

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 621K 623H 621K OEM 621H 627H

GENERÁTOR

SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno