DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu249-3317: Zajišťovací kolík hydraulického kladiva s průměrem 85 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu249-3317: Zajišťovací kolík hydraulického kladiva s průměrem 85 mm
249-3317: Zajišťovací kolík hydraulického kladiva s průměrem 85 mm

Cat® Hydraulic Hammer Retaining Pin secures the hammer attachment, ensuring safe and efficient operation by preventing unintended detachment during use

Značka: Cat

fallback-image
249-3317: Zajišťovací kolík hydraulického kladiva s průměrem 85 mm

Cat® Hydraulic Hammer Retaining Pin secures the hammer attachment, ensuring safe and efficient operation by preventing unintended detachment during use

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 249-3317

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Diameter (mm): 99 999,99
Pin Length (mm): 99999.99
Diameter (in): 3 937,008
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 249-3317

KLADIVO

H180DS

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno