DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkySpojovací vzpěry a jejich komponenty249-4127: Montážní úchyt snímače polohy o tloušťce 8 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkySpojovací vzpěry a jejich komponenty249-4127: Montážní úchyt snímače polohy o tloušťce 8 mm
249-4127: Montážní úchyt snímače polohy o tloušťce 8 mm

Cat® 8 mm silný montážní držák pro snímač polohy ve zvedacím rameni

Značka: Cat

Obrázky produktů
249-4127: Montážní úchyt snímače polohy o tloušťce 8 mm
249-4127: Montážní úchyt snímače polohy o tloušťce 8 mm
249-4127: Montážní úchyt snímače polohy o tloušťce 8 mm
249-4127: Montážní úchyt snímače polohy o tloušťce 8 mm
249-4127: Montážní úchyt snímače polohy o tloušťce 8 mm

Cat® 8 mm silný montážní držák pro snímač polohy ve zvedacím rameni

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 249-4127

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost závitu (mm): M10x1,5 (5x); M8x1,25 (5x)
Celková šířka (mm): 206,0
Celková šířka (in): 8,11
Celková délka (mm): 208,0
Celková délka (in): 8,2
Celková výška (mm): 50,0
Celková výška (in): 1,97
Tloušťka materiálu (mm): 8,0
Tloušťka materiálu (in): 0,31
materiál: Ocel
Velikost otvoru (mm): 11 (2x) 14 (2x)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 249-4127

KOLOVÝ NAKLADAČ

966H 972M XE 966L 966K 966M 972H 972K 980H 972M 950L 972L 980L 980K 982M 966K XE 980M 980K HLG 966M XE 966 GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno