DomůKabinyVýhled z kabinyOkna a skla250-1013: Sklo dveří mini hydraulického rypadla
DomůKabinyVýhled z kabinyOkna a skla250-1013: Sklo dveří mini hydraulického rypadla
250-1013: Sklo dveří mini hydraulického rypadla

Sklo dveří minihydraulického rypadla Cat®, černá keramická frita, tvrzené bezpečnostní sklo

Značka: Cat

fallback-image
250-1013: Sklo dveří mini hydraulického rypadla

Sklo dveří minihydraulického rypadla Cat®, černá keramická frita, tvrzené bezpečnostní sklo

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 250-1013

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: bezpečnostní sklo
Délka (mm): 614,0
Šířka (mm): 487,2
Tloušťka (mm): 5,0
Tloušťka (in): 0,2
Délka (in): 24,17
Šířka (in): 19,18
Hmotnost (kg): 3,0
Hmotnost (lb): 6,61
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 250-1013

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

301.8C 301.6C 302.5C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno