Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů252-2344: Sestava hadice
Domů252-2344: Sestava hadice
252-2344: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
252-2344: Sestava hadice
252-2344: Sestava hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední až vysoký tlak

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 252-2344
Overall Length (mm): 515,0
Weight (kg): 0,326
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 252-2344

RYCHLOSPOJKA MWL HPL

PW2503/7

KOLOVÝ NAKLADAČ

950M 962 950 962M 950K 962K

RYCHLOSPOJKA

QUICK COUPLER

KOLOVÝ SKREJPR

637G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno