Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily252-9256: Rozdělovací ventil o velikosti šestihranu 26 mm
DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily252-9256: Rozdělovací ventil o velikosti šestihranu 26 mm
252-9256: Rozdělovací ventil o velikosti šestihranu 26 mm

Rozdělovací ventil Cat® přesměrovává hydraulickou kapalinu do různých cest, což umožňuje všestranné ovládání a efektivní provoz hydraulického systému

Značka: Cat

Obrázky produktů
252-9256: Rozdělovací ventil o velikosti šestihranu 26 mm
252-9256: Rozdělovací ventil o velikosti šestihranu 26 mm
252-9256: Rozdělovací ventil o velikosti šestihranu 26 mm
252-9256: Rozdělovací ventil o velikosti šestihranu 26 mm
252-9256: Rozdělovací ventil o velikosti šestihranu 26 mm

Rozdělovací ventil Cat® přesměrovává hydraulickou kapalinu do různých cest, což umožňuje všestranné ovládání a efektivní provoz hydraulického systému

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 252-9256

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (mm): 69,0
Velikost šestihranu (mm): 26,0
Celková délka (in): 2,716
Velikost šestihranu (in): 1,023
Velikost závitu (in): 7/8-14
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 252-9256

KOLOVÝ NAKLADAČ

938H 966H 962H 950H 972H

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62H IT38H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno