Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyZadní otěrové desky lopaty254-3246: Otěrová deska
DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyZadní otěrové desky lopaty254-3246: Otěrová deska
254-3246: Otěrová deska

Navařovací spodní otěrová deska

Značka: Cat

Obrázky produktů
254-3246: Otěrová deska
254-3246: Otěrová deska
254-3246: Otěrová deska

Navařovací spodní otěrová deska

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 254-3246

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Shape: Rectangular
Thickness (mm): 14,0
Width (in): 4,724
Thickness (in): 0,551
Length (mm): 2 454,0
Width (mm): 120,0
Length (in): 96,614
Material: Boron Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 254-3246

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963D 963C 963 963K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno