Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
254-5345: Lamelový kotouč s vysokou hustotou zirkonu a nábojem 5/8-11
DomůDílenské potřebyBrusivaTalíře254-5345: Lamelový kotouč s vysokou hustotou zirkonu a nábojem 5/8-11
Domů254-5345: Lamelový kotouč s vysokou hustotou zirkonu a nábojem 5/8-11

254-5345: Lamelový kotouč s vysokou hustotou zirkonu a nábojem 5/8-11

Lamelový kotouč s vysokou hustotou zirkonu a nábojem 5/8-11

Značka: Cat

Obrázky produktů

254-5345: Lamelový kotouč s vysokou hustotou zirkonu a nábojem 5/8-11

254-5345: Lamelový kotouč s vysokou hustotou zirkonu a nábojem 5/8-11

Lamelový kotouč s vysokou hustotou zirkonu a nábojem 5/8-11

Značka: Cat

Popis součásti číslo 254-5345

Popis:
Lamelový kotouč s vysokou hustotou s trvale připojeným kovovým nábojem 5/8-11. Vhodné pro úběr materiálu i konečnou úpravu. Podložka vyztužená skelnými vlákny. Vyrobeno z trvanlivého zirkoniového zrna. Obsahuje o 35–50 % více materiálu než standardní lamelové kotouče.

Vlastnosti:
• Velikost: 114,3 mm (4,5 in)
• Hrubost: 36G
• Typ: 29, vysoká hustota
• Zadní podložka vyztužená skelným vláknem s lamelou podloženou zirkonovou tkaninou

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně formaldehydu (plyn), o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 254-5345

Měrné jednotky

    Hrubý písek:

    36

    Závit náboje:

    5/8-11

    Vnější průměr (in):

    4,5

    Průměr (in):

    4,5

    Grade:

    36,0

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno