Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm
DomůHadice a trubiceKryty a zátkyZátky255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm
Domů255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm

255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm

Cat® 28.5mm Outer Diameter Knob Plug used in Steering Wheel

Značka: Cat

Obrázky produktů

255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm
255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm
255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm
255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm

255-2749: Knoflíková zástrčka s vnějším průměrem 28,5 mm

Cat® 28.5mm Outer Diameter Knob Plug used in Steering Wheel

Značka: Cat

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno