Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVnitřek kabinyIzolace kabiny256-1799: Izolace
DomůKabinyVnitřek kabinyIzolace kabiny256-1799: Izolace
256-1799: Izolace

Izolace Cat® (odhlučnění) (pro kapotu)

Značka: Cat

Obrázky produktů
256-1799: Izolace
256-1799: Izolace

Izolace Cat® (odhlučnění) (pro kapotu)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 256-1799

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 10,24
Celková délka (mm): 260,0
Celková šířka (in): 9,25
Tloušťka (mm): 25,4
Celková šířka (mm): 235,0
Tloušťka (in): 1,0
Material: Acoustical Insulation,Acrylic Adhesive
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 256-1799

RÝPADLO

336D2 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L 330D MH 330D LN 340D2 L 330D L 336D L 330D 330D FM 336D 340D2 L 336D 330D 330D L 336D L

KOLOVÉ RÝPADLO

M330D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno