Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty258-0144: POJ MATICE-ŠROUB
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty258-0144: POJ MATICE-ŠROUB
258-0144: POJ MATICE-ŠROUB

Značka: Cat

fallback-image
258-0144: POJ MATICE-ŠROUB

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 258-0144

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: uhlíková ocel
Nut Type: Hex Flange
Thread Size (mm): M8
Thickness (mm): 8,5
Drive (in): 0.669
Drive (mm): 17,0
Bolt Length (mm): 99 999,99
Grip Length (in): 3 937,008
Bolt Length (in): 3937.008
Grip Length (mm): 99 999,99
Thickness (in): 0,335
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 258-0144

LESNICKÝ PRŮMYSL

FM528 LL FM528

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6250 MD6380 MD6310

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3049 MH3059

KOLOVÝ NAKLADAČ

993 993K 992G 994F 994H

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R2900 XE

RÝPADLO

333 GC 320D3 312F GC 320 326 324 325 322 323 323D3 326 GC 323 GX 313F GC 323 GC 323GC 313F LGC 320GX M320GC OTHER 320 GX 320 GC

ZEMINOVÝ VÁLEC

CS56B CS68B CP68B CP56B CS66B CS78B CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS76B CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793D 793F 798 AC 796 AC 793 798

KLADEČ TRUBEK

583T PL83 PL87

PÁSOVÝ DOZER

D8 D8T D8R D10T2 D8N D10 D11 D8 GC D9T D8R II D6N LGP D6R XL D6R II D8GC D6N XL D6R D6N D6R LGP D7E LGP D7E

NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793D 793F 795F AC 793F XQ 797F 794 AC

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS78B CS-56B CS-68B CP-74B CS-66B CS-78B CP76B CS-79B CP12 CS-76B CS74B CP74B CS68B CS56B CS-74B CS12 CS14 CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP56B

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6060 6020B 6015B 6015

KOLOVÝ TRAKTOR

633E II 621F 621G 627G 627F 631E 631G 637G 637E 651

FINIŠER

AP1055 AP1000

PRŮMYSLOVÝ TAHAČ

HA771 HA871 TK381 TK371

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

657 651

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH306D

GENERÁTOR

3508B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno