Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyOstatní komponenty kabiny258-4379: 5 Hvězdicový upínací knoflík
DomůKabinyOstatní komponenty kabiny258-4379: 5 Hvězdicový upínací knoflík
258-4379: 5 Hvězdicový upínací knoflík

Cat® 5 Hvězdicový upínací knoflík se závitem M6

Značka: Cat

Obrázky produktů
258-4379: 5 Hvězdicový upínací knoflík
258-4379: 5 Hvězdicový upínací knoflík
258-4379: 5 Hvězdicový upínací knoflík
258-4379: 5 Hvězdicový upínací knoflík
258-4379: 5 Hvězdicový upínací knoflík

Cat® 5 Hvězdicový upínací knoflík se závitem M6

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 258-4379

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 32,2
Průměr (mm): 32,2
Vnější průměr (in): 1,27
Průměr (in): 1,3
Délka (mm): 49,0
Celková délka (mm): 49,0
Délka (in): 1,9
Celková délka (in): 1,93
Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M6X1
Velikost závitu (mm): M6 x 1
Délka závitu (mm): 15,0
Přibl. hmotnost (kg): 0,1
Přibl. hmotnost (lb): 0,1
Délka závitu (in): 0,59
materiál rukojeti: Nylonový plast
materiál: Ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 258-4379

KOLOVÝ DOZER

814 834 824 814K 834K 824K

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825 825K 815K 815 826K 816K 836K 816 836 826

KOLOVÝ NAKLADAČ

814K 986 988K XE 988GC 988K 988 986K 988 XE

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

277C2 287C 277C 297C 287C2 299C 279D 289C 279C 279C2 289C2 256C 246C 279D3 272C 262C 262C2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno