Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy258-6201: Přídržný čep s průměrem 40 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy258-6201: Přídržný čep s průměrem 40 mm
258-6201: Přídržný čep s průměrem 40 mm

Cat® 40mm Diameter Steel Retaining Pin Aligns and secures components in the steering cylinder assembly for smooth steering

Značka: Cat

Obrázky produktů
258-6201: Přídržný čep s průměrem 40 mm
258-6201: Přídržný čep s průměrem 40 mm
258-6201: Přídržný čep s průměrem 40 mm
258-6201: Přídržný čep s průměrem 40 mm
258-6201: Přídržný čep s průměrem 40 mm

Cat® 40mm Diameter Steel Retaining Pin Aligns and secures components in the steering cylinder assembly for smooth steering

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 258-6201

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Effective Length (in): 3,898
Outside Diameter (in): 1,575
Effective Length (mm): 99,0
Slot Width (mm): 6.5
Outside Diameter (mm): 40,0
Puller Thread: Yes
Internal Grease Passage Hole: Yes
Slot Width (in): 0.256
Plating: No Plating
Material: Carbon Steel,Microalloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 258-6201

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

904H 904B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno