Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubice258-8539: Horní hadice chladicí kapaliny chladiče
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubice258-8539: Horní hadice chladicí kapaliny chladiče
258-8539: Horní hadice chladicí kapaliny chladiče

Horní hadice chladicí kapaliny Cat®, tvarovaná, EPDM, ID hadice: 52 mm (2 palce)

Značka: Cat

Obrázky produktů
258-8539: Horní hadice chladicí kapaliny chladiče
258-8539: Horní hadice chladicí kapaliny chladiče
258-8539: Horní hadice chladicí kapaliny chladiče
258-8539: Horní hadice chladicí kapaliny chladiče
258-8539: Horní hadice chladicí kapaliny chladiče

Horní hadice chladicí kapaliny Cat®, tvarovaná, EPDM, ID hadice: 52 mm (2 palce)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 258-8539

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Hadice chladicí kapaliny
Popis materiálu: Vyztužený EPDM
Vnitřní průměr (mm): 52,0
Vnitřní průměr (in): 2,0
Material: Other Hose,Coolant Hose Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 258-8539

GENERÁTOR

C4.4DE110E C4.4 GEN S XQP100 C4.4DE110E2 C4.4 C4.4DE88E3

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno