Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyZadní otěrové desky lopaty262-3840: DESKA-OTĚR
DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyZadní otěrové desky lopaty262-3840: DESKA-OTĚR
262-3840: DESKA-OTĚR

Značka: Cat

Obrázky produktů
262-3840: DESKA-OTĚR
262-3840: DESKA-OTĚR
262-3840: DESKA-OTĚR
262-3840: DESKA-OTĚR
262-3840: DESKA-OTĚR

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 262-3840

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Shape: Trapezoidal
Thickness (mm): 12,0
Width (in): 4,921
Thickness (in): 0,472
Length (mm): 1 158,0
Width (mm): 125,0
Length (in): 45,591
Material: Structural Steel,Alloy Steel,Boron Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 262-3840

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

324D LN 329D L 325D L 325D

RÝPADLO

320D L 322B L 318C 325B L 329D L 325D L 320C 320D 320D RR 324D 322C 323D L 320D2 320D LRR 329D 326D L 324D L 330C L 330D L 321C 336D L 325C 325D

LOPATA

BUCKET

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno