DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky262-9990: O-kroužek 1,5x8,2 mm 70A EPDM
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky262-9990: O-kroužek 1,5x8,2 mm 70A EPDM
262-9990: O-kroužek 1,5x8,2 mm 70A EPDM

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
262-9990: O-kroužek 1,5x8,2 mm 70A EPDM
262-9990: O-kroužek 1,5x8,2 mm 70A EPDM
262-9990: O-kroužek 1,5x8,2 mm 70A EPDM
262-9990: O-kroužek 1,5x8,2 mm 70A EPDM
262-9990: O-kroužek 1,5x8,2 mm 70A EPDM

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 262-9990

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 1,5
Průměr v průřezu (in): 0,059
Vnitřní průměr (mm): 8,2
Vnitřní průměr (in): 0,323
materiál: EPDM (70),EPDM - modifikovaný etylen propylen dien,EPDM (ethylene-propylen dien),Plast polytetrafluoroetylen (PTFE),Pryž na bázi terpolymeru ethylenu, propylenu a dienového monomeru (EPDM)
SAE AS568 Velikost desky: NENÍ RELEVANTNÍ
Polymer: EPDM (ethylene-propylen dien)
Použití: Chladicí systémy pro motory s chlazením vroucí vodou
Teplota (°F): -67 až 250
Teplota (°C): -55 až 121
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely.
Tvrdost materiálu: 70A
Kompatibilní s: Alkoholy; brzdové kapaliny pro automobily, horká a studená voda; ketony; ozon a sluneční světlo; kapaliny na bázi fosfátových esterů; kapaliny obsahující silikon; některé zředěné kyseliny; pára (max. 200 °C); pára (max. 400 °F)
Není kompatibilní s: Aromatická paliva; diesterová maziva; kapaliny na bázi ropy
Popis materiálu: Pryž EPDM může fungovat při teplotách od −55 °C do +121 °C a je odolná vůči vzduchu, vodě a kapalinám na bázi glykolu, jako je chladicí kapalina motoru a výfukové plyny vznětových motorů. Pryž EPDM se nedoporučuje používat v aplikacích, které vyžadují odolnost vůči topným olejům, benzínu, naftě a mazivům.
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 262-9990

KLOUBOVÝ DAMPR

730 EJECTOR 725 730 735

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512E 2016 C175-16

LODNÍ MOTOR

C175-16

RÝPADLO

352 355

ŘEŠENÍ OEM

3412C

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

C175-16

MOTOR PRO GENERÁTORY

3508B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C175-16

WIDE BODY TRUCK

707

NÁKLADNÍ VOZIDLO

797 797B

VÝKONOVÝ MODUL

OEM POWER

MOTOR

C175-16 C13B

HNACÍ SOUSTAVA

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

GENERÁTOR

C175-16 C175-16GENSET C175-20

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno