Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu264-9726: Čep spojovacího mechanismu o vnějším průměru 44,4 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu264-9726: Čep spojovacího mechanismu o vnějším průměru 44,4 mm
264-9726: Čep spojovacího mechanismu o vnějším průměru 44,4 mm

Cat® Spojovací čep vnějšího průměru 44,4 mm pro nápravu

Značka: Cat

Obrázky produktů
264-9726: Čep spojovacího mechanismu o vnějším průměru 44,4 mm
264-9726: Čep spojovacího mechanismu o vnějším průměru 44,4 mm
264-9726: Čep spojovacího mechanismu o vnějším průměru 44,4 mm
264-9726: Čep spojovacího mechanismu o vnějším průměru 44,4 mm
264-9726: Čep spojovacího mechanismu o vnějším průměru 44,4 mm

Cat® Spojovací čep vnějšího průměru 44,4 mm pro nápravu

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 264-9726

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Typ čepu: Přímý kolík
Pokování: Bez desky
Průměr čepu (mm): 40,0
Průměr čepu (in): 1,57
Délka (mm): 122,0
Délka (in): 4,8
Pomoc při demontáži / funkce: Bez otvoru pro stahovák
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 264-9726

MOTOROVÝ GREJDR

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 14M 12M 3 12M 2 120 14 140M 120M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno