Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVýhled z kabinyZpětná zrcátka269-2164: Sestava ramena zrcátka
DomůKabinyVýhled z kabinyZpětná zrcátka269-2164: Sestava ramena zrcátka
269-2164: Sestava ramena zrcátka

Sestava ramena zrcátka Cat® (levého)

Značka: Cat

Obrázky produktů
269-2164: Sestava ramena zrcátka
269-2164: Sestava ramena zrcátka

Sestava ramena zrcátka Cat® (levého)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 269-2164

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 13,1
Šířka (mm): 74,0
Výška (in): 11,2
Délka (mm): 334,0
Šířka (in): 2,9
Výška (mm): 285,5
Popis materiálu: Ocel
Material: Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 269-2164

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS20 CS64B CS54B CP11 CP12 CP14 CS11 CS12 CP16 CP17 CS16 CS19

KOLOVÝ NAKLADAČ

928HZ 924H 930H 924HZ

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CCS9 CP12 CS68B CS56B CS-74B CS78B CS-64B CS12 CS-54B CS-66B CS-56B CS74B CS-78B CS-68B CS54B CS14 CP54B CP76B CP74B CS79B CP-56B CP-68B CP68B CS-79B CP56B CP-54B CP-74B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno