Domů272-9768: Sestava hadice
Domů272-9768: Sestava hadice
272-9768: Sestava hadice

Sestava hadice XT-3 ES ToughGuard™ pro vysoký tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
272-9768: Sestava hadice
272-9768: Sestava hadice

Sestava hadice XT-3 ES ToughGuard™ pro vysoký tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 272-9768
Overall Length (mm): 806,0
Weight (kg): 1,195
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 272-9768

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno