DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicPalivové hadice274-1641: HOSE ASSEMBLY
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicPalivové hadice274-1641: HOSE ASSEMBLY
274-1641: HOSE ASSEMBLY

High Temperature Fuel Hose

Značka: Cat

Obrázky produktů
274-1641: HOSE ASSEMBLY
274-1641: HOSE ASSEMBLY
274-1641: HOSE ASSEMBLY
274-1641: HOSE ASSEMBLY
274-1641: HOSE ASSEMBLY

High Temperature Fuel Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 274-1641
Overall Length (mm): 1 000,0
Weight (kg): 0,559
Material: Other Hose,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 274-1641

KOLOVÝ DOZER

844H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno