Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily274-4202: Sestava elektromagnetu
DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily274-4202: Sestava elektromagnetu
274-4202: Sestava elektromagnetu

Sestava elektromagnetického ventilu Cat® (hydraulické uzamčení) (12 V stejnosm.)

Značka: Cat

Obrázky produktů
274-4202: Sestava elektromagnetu
274-4202: Sestava elektromagnetu

Sestava elektromagnetického ventilu Cat® (hydraulické uzamčení) (12 V stejnosm.)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 274-4202

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Ocel
Napětí (V): 12
Typ konektoru: 2kolíkový DT
Průměr (mm): 36,0
Délka vodiče (mm): 230,0
Průměr (in): 1,42
Délka vodiče (in): 9,1
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 274-4202

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

303ECR 308E CR 303E CR 303C CR 303.5C 308E 305C CR 305D CR 303.5E 305.5D 303.5D 305.5E 308E SR 304E 305E 304C CR 304D CR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno