Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVnitřek kabinyIzolace kabiny277-0710: Ploché montážní těsnění topení a klimatizace
DomůKabinyVnitřek kabinyIzolace kabiny277-0710: Ploché montážní těsnění topení a klimatizace
277-0710: Ploché montážní těsnění topení a klimatizace

Ploché těsnění Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
277-0710: Ploché montážní těsnění topení a klimatizace
277-0710: Ploché montážní těsnění topení a klimatizace
277-0710: Ploché montážní těsnění topení a klimatizace
277-0710: Ploché montážní těsnění topení a klimatizace
277-0710: Ploché montážní těsnění topení a klimatizace

Ploché těsnění Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 277-0710

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 17,87
Celková délka (mm): 454,0
Celková šířka (in): 5,77
Tloušťka (mm): 25,0
Celková šířka (mm): 146,6
Tloušťka (in): 0,98
Material: PVC Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 277-0710

MOTOROVÝ GREJDR

24M 24

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno