Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorChladicí systémChladiče oleje279-4983: Jádro chladiče převodového oleje
DomůMotorChladicí systémChladiče oleje279-4983: Jádro chladiče převodového oleje
279-4983: Jádro chladiče převodového oleje

Cat® Transmission Oil Cooler Core efficiently cools transmission fluid to maintain optimal operating temperatures, ensuring smooth gear shifts

Značka: Cat

Obrázky produktů
279-4983: Jádro chladiče převodového oleje
279-4983: Jádro chladiče převodového oleje

Cat® Transmission Oil Cooler Core efficiently cools transmission fluid to maintain optimal operating temperatures, ensuring smooth gear shifts

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 279-4983
Material: Gray (Flake) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 279-4983

NAVIJÁK

59N 59L 58L 57 56 59 58 56H

LODNÍ MOTOR

3196 C-12 C12

KOLOVÝ NAKLADAČ

966C

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1600

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C-12 3304 3306 C-10 3176C 3176B D333C D330C 3196

KLADEČ TRUBEK

583R 578 589

BULDOZER

8S 8U 9U 10SU 9SU 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 10U 8A

CHALLENGER

65C 65B 85C 65D 85D 70C 65 75D 75C 75

PÁSOVÝ DOZER

D7G D7H D10N D8L D10R D10T D9L D9N D6D D6R D6H

ROZRÝVAČ

10 7 6 9 8

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518C

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

143 141 140

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

1673C 3306C 3306B 3306

MOTOROVÝ GREJDR

12H NA 12H 12G 12H ES 160H 163H NA 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 160H NA 160H ES 14G

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno