DomůMotorKomponenty motoruVačkové hřídele v hlavě válce283-5738: Vačkový hřídel v hlavě válce motoru
DomůMotorKomponenty motoruVačkové hřídele v hlavě válce283-5738: Vačkový hřídel v hlavě válce motoru
283-5738: Vačkový hřídel v hlavě válce motoru

Vačkový hřídel

Značka: Cat

Obrázky produktů
283-5738: Vačkový hřídel v hlavě válce motoru
283-5738: Vačkový hřídel v hlavě válce motoru

Vačkový hřídel

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 283-5738

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 43,0
Šířka (mm): 132,08
Výška (in): 4,0
Délka (mm): 1 092,2
Výška (mm): 101,6
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 283-5738

VRTÁK

MD6540C MD6380

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

SPF343C 3512C 3512B 3512C

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3512C 3512C 3512 3512B 3512C 3512B

MOTOR PRO STROJE

C4.4

ŘEŠENÍ OEM

CAT WDS

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3512C TH48-E80 3512C TH48-E70

MOTOR PRO GENERÁTORY

XQC1200 3512C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785D 785D

GENERÁTOR

SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno