Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky284-8971: Trubka vzduchového vedení chladiče motoru s vnitřním průměrem 72,9 mm
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky284-8971: Trubka vzduchového vedení chladiče motoru s vnitřním průměrem 72,9 mm
284-8971: Trubka vzduchového vedení chladiče motoru s vnitřním průměrem 72,9 mm

Sestava ocelových trubek Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
284-8971: Trubka vzduchového vedení chladiče motoru s vnitřním průměrem 72,9 mm
284-8971: Trubka vzduchového vedení chladiče motoru s vnitřním průměrem 72,9 mm
284-8971: Trubka vzduchového vedení chladiče motoru s vnitřním průměrem 72,9 mm
284-8971: Trubka vzduchového vedení chladiče motoru s vnitřním průměrem 72,9 mm
284-8971: Trubka vzduchového vedení chladiče motoru s vnitřním průměrem 72,9 mm

Sestava ocelových trubek Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 284-8971

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 38,7
Šířka (mm): 594,36
Výška (in): 3,8
Délka (mm): 982,98
Výška (mm): 96,52
Material: Alloy Aluminum
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 284-8971

KOLOVÝ NAKLADAČ

962H 950H

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno