DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůNádrže a komponentyMěřidlaOlejové měrky285-8082: 90° vinutá měrka hladiny oleje
DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůNádrže a komponentyMěřidlaOlejové měrky285-8082: 90° vinutá měrka hladiny oleje
285-8082: 90° vinutá měrka hladiny oleje

Fosfátovaná vinutá ocelová pružina Cat® měrky hladiny oleje pro motory

Značka: Cat

Obrázky produktů
285-8082: 90° vinutá měrka hladiny oleje
285-8082: 90° vinutá měrka hladiny oleje

Fosfátovaná vinutá ocelová pružina Cat® měrky hladiny oleje pro motory

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 285-8082

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (mm): 775,0
Celková délka (in): 30,5
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc,Polyester Rubber
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 285-8082

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C15

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno