Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorMazací systémOlejová vedení286-5734: Sestava trubky pro přívod vzduchu s jedním ohybem
DomůMotorMazací systémOlejová vedení286-5734: Sestava trubky pro přívod vzduchu s jedním ohybem
286-5734: Sestava trubky pro přívod vzduchu s jedním ohybem

Sestava trubky s jedním ohybem Cat® pro přívodní a výfukové potrubí vzduchu

Značka: Cat

Obrázky produktů
286-5734: Sestava trubky pro přívod vzduchu s jedním ohybem
286-5734: Sestava trubky pro přívod vzduchu s jedním ohybem
286-5734: Sestava trubky pro přívod vzduchu s jedním ohybem
286-5734: Sestava trubky pro přívod vzduchu s jedním ohybem
286-5734: Sestava trubky pro přívod vzduchu s jedním ohybem

Sestava trubky s jedním ohybem Cat® pro přívodní a výfukové potrubí vzduchu

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 286-5734

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel
Outer Diameter (mm): 6,0
Connector Type: Fitting (both ends)
Nut Type: Flared
Outer Diameter (in): 0,25
Fitting Size (in): -4 Female 37° Flare
Thread: 7/16-20
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 286-5734

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno