Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyLožiska převodovky286-9108: Jehlové axiální ložisko s vnějším průměrem 58,30 mm
DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyLožiska převodovky286-9108: Jehlové axiální ložisko s vnějším průměrem 58,30 mm
286-9108: Jehlové axiální ložisko s vnějším průměrem 58,30 mm

Jehlové axiální ložisko Cat® s vnitřním průměrem 42,39 mm používané v hnacích ústrojích

Značka: Cat

Obrázky produktů
286-9108: Jehlové axiální ložisko s vnějším průměrem 58,30 mm
286-9108: Jehlové axiální ložisko s vnějším průměrem 58,30 mm
286-9108: Jehlové axiální ložisko s vnějším průměrem 58,30 mm
286-9108: Jehlové axiální ložisko s vnějším průměrem 58,30 mm
286-9108: Jehlové axiální ložisko s vnějším průměrem 58,30 mm

Jehlové axiální ložisko Cat® s vnitřním průměrem 42,39 mm používané v hnacích ústrojích

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 286-9108

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 58,298
Vnitřní průměr (mm): 42,395
Výška (mm): 31,67
Vnější průměr (in): 2,295
Vnitřní průměr (in): 1,669
Výška (in): 1,2468
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 286-9108

PŘEVODOVKA PRO TĚŽBU ROPY

CX48 TH55-E70 TH53-E60 TH55FT-E90

SADA PRO TĚŽBU ROPY

TH55

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno