DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky286-9266: Ocelová trubka hydraulického systému 9,52 mm s vícenásobným ohybem
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky286-9266: Ocelová trubka hydraulického systému 9,52 mm s vícenásobným ohybem
286-9266: Ocelová trubka hydraulického systému 9,52 mm s vícenásobným ohybem

Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
286-9266: Ocelová trubka hydraulického systému 9,52 mm s vícenásobným ohybem
286-9266: Ocelová trubka hydraulického systému 9,52 mm s vícenásobným ohybem
286-9266: Ocelová trubka hydraulického systému 9,52 mm s vícenásobným ohybem
286-9266: Ocelová trubka hydraulického systému 9,52 mm s vícenásobným ohybem
286-9266: Ocelová trubka hydraulického systému 9,52 mm s vícenásobným ohybem

Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 286-9266

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 10,0
Vnější průměr (in): 0,37
Přibližná celková délka (mm): 1 658,0
materiál: Ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 286-9266

KOLOVÝ NAKLADAČ

904H 904B

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

267 257D 277B 277D 277C 257B 297D 297C 257 297D2 287C2 247 297D XHP 287 277C2 247B3 267B 287C 287B 247B 287D 277 297D2 XHP 257B3 289D 289C 279C2 249D3 299D XHP 259D 299D 299C 279D 279C 259B3 239D3 299D3 XE 289C2 299D3 299D2 299D2 XHP 242B3 226D3 226B 246B 246D 246C 236 232 236B3 232B 252B 272C 272D 272D XHP 248 246 242 262 226B3 248B 216B 268B 236B 216 256C 236D 252 232D3 252B3 236D3 216B3 242B 242D 262B 262D 262C 228 272D2 XHP 226 272D3 XE 262C2 272D3 272D2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno