Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

Domů287-2803: Indicator Assembly
Domů287-2803: Indicator Assembly
287-2803: Indicator Assembly

Cat® Indicator Assembly (Wiring Group)

Značka: Cat

Obrázky produktů
287-2803: Indicator Assembly
287-2803: Indicator Assembly
287-2803: Indicator Assembly
287-2803: Indicator Assembly
287-2803: Indicator Assembly

Cat® Indicator Assembly (Wiring Group)

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Popis
Popis

Description:
Cat® Components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat indicators provide machine operators a visual display indicating the status of many important Cat heavy equipment systems.
Operating Voltage : 12V DC
Calibration Voltage : 13.80+/-0.5 VDC

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat indicators provide machine operators a visual display indicating the status of many important Cat heavy equipment systems.
Operating Voltage : 12V DC
Calibration Voltage : 13.80+/-0.5 VDC

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Overall Diameter (mm): 80,5
Overall Diameter (in): 3,17
Overall Length (mm): 74,5
Overall Length (in): 2,93
Material: Polyethylene Plastic
Weight (kg): 0,46
Weight (lb): 1,01
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Overall Diameter (mm): 80,5
Overall Diameter (in): 3,17
Overall Length (mm): 74,5
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
RýPadlo Nakladač
424B424B HD424B2
Zobrazit více
RýPadlo Nakladač
424B424B HD424B2
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Parts Diagrams
No EquipmentChcete-li zobrazit schémata dílů, zadejte výrobní číslo svého vybavení nebo jej vyberte z dříve přidaného seznamu.
Vybrat vybavení
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 287-2803
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 287-2803

Description:
Cat® Components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat indicators provide machine operators a visual display indicating the status of many important Cat heavy equipment systems.
Operating Voltage : 12V DC
Calibration Voltage : 13.80+/-0.5 VDC

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 287-2803

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Overall Diameter (mm): 80,5
Overall Diameter (in): 3,17
Overall Length (mm): 74,5
Overall Length (in): 2,93
Material: Polyethylene Plastic
Weight (kg): 0,46
Weight (lb): 1,01
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 287-2803

RÝPADLO NAKLADAČ

424B 424B HD 424B2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.