Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky287-7207: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 236,02 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky287-7207: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 236,02 mm
287-7207: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 236,02 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
287-7207: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 236,02 mm
287-7207: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 236,02 mm
287-7207: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 236,02 mm
287-7207: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 236,02 mm
287-7207: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 236,02 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 287-7207

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 2,69
Průměr v průřezu (in): 0,106
Vnitřní průměr (mm): 236,02
Vnitřní průměr (in): 9,292
materiál: pryž
Velikost desky (in): 176
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 287-7207

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

SPS343 SPT343 SPF343 3516C 3512B 3512B 3512C G3516 G3508

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

DE1400 D1250 SR5 C32 G3516 G3512 C32 GEN SET C175-16 DE1500 DE1250S G3516B D1000 C175-16GENSET 3516C 3516B 3516E 3512C 3512B 3512C 3512B 3516B 3512C 3516 3512 3516B 3512B

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3512B 3512C

MOTOR PRO GENERÁTORY

XQ2280 PMG3516 3512C G3516B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F 793 793F CMD 793F OEM 793F XQ 797F 793F

GENERÁTOR

SR500 SR4 SR5 SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno