Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů287-7208: SK NÁBOJE
Domů287-7208: SK NÁBOJE
287-7208: SK NÁBOJE

Náboj turbodmychadla

Značka: Cat

Obrázky produktů
287-7208: SK NÁBOJE
287-7208: SK NÁBOJE

Náboj turbodmychadla

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 287-7208

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 14,6
Šířka (mm): 370,8
Výška (in): 15,9
Délka (mm): 370,8
Výška (mm): 403,9
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Sealants / Adhesives Adhesive
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 287-7208

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3512B

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3516B 3516B 3516B

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3516B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 785C 777D 785B 784C

Zobrazit více
Porovnat alternativní součásti
Délka (in)
Výška (in)
Popis
287-7208
Tento díl:
287-7208: SK NÁBOJE

14,6

15,9

Náboj turbodmychadla

0R-7189
Tento díl:
0R-7189: Repasovaný náboj turbodmychadla Cat®

15,9

14,6

Kazeta turbodmychadla Cat Reman

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno