Caterpillar
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Seznamte se s novým vzhledem naší stránky

Nová stránka s díly

Podívejte se na nový design stránky s díly!

Díváte se na nedávno aktualizovanou stránku s díly. Pokud upřednostňujete původní verzi, vyberte možnost „Nyní ne“, případně si můžete nadále užívat novou podobu stránky

288-8101: Závitový šroub se šestihrannou hlavou, 1-1/2-6

288-8101: Závitový šroub se šestihrannou hlavou, 1-1/2-6

Cat® Šroub se šestihrannou hlavou pro hnací hřídel je upevněn do otvoru se závitem a poskytuje silné a spolehlivé spojení mezi dvěma nebo více komponentami

Značka: Cat

Obrázky produktů

288-8101: Závitový šroub se šestihrannou hlavou, 1-1/2-6
288-8101: Závitový šroub se šestihrannou hlavou, 1-1/2-6
288-8101: Závitový šroub se šestihrannou hlavou, 1-1/2-6
288-8101: Závitový šroub se šestihrannou hlavou, 1-1/2-6

288-8101: Závitový šroub se šestihrannou hlavou, 1-1/2-6

Cat® Šroub se šestihrannou hlavou pro hnací hřídel je upevněn do otvoru se závitem a poskytuje silné a spolehlivé spojení mezi dvěma nebo více komponentami

Značka: Cat

Související díly

7X-0452: Šestihranná matice se závitem 1-1/2-6

Šestihranná matice Cat® se závitem 1-1/2-6

7X-0537: Tvrdá podložka o tloušťce 6 mm

Cat® Tvrdá podložka hydraulického skládacího dopravníku se používá pro bezpečné a odolné upevnění ve skládacích dopravnících těžkých strojů

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno