Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaOsvětlení a příslušenství osvětleníPříslušenství osvětleníOstatní příslušenství osvětlení290-1906: Nálepka s lepicí zadní stranou
DomůElektroinstalace a elektronikaOsvětlení a příslušenství osvětleníPříslušenství osvětleníOstatní příslušenství osvětlení290-1906: Nálepka s lepicí zadní stranou
290-1906: Nálepka s lepicí zadní stranou

Cat® Pásková fólie o šířce 65 mm (2,559 in)

Značka: Cat

Obrázky produktů
290-1906: Nálepka s lepicí zadní stranou
290-1906: Nálepka s lepicí zadní stranou
290-1906: Nálepka s lepicí zadní stranou
290-1906: Nálepka s lepicí zadní stranou
290-1906: Nálepka s lepicí zadní stranou

Cat® Pásková fólie o šířce 65 mm (2,559 in)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 290-1906

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost vnitřního závitu: 1/8-12, 1/4-18, 1/2-14, 3/4-18
Šířka (in): 2,55
Celková výška (in): 4,33
Celková délka (in): 5,55
Barva: červená
Celková šířka (in): 4,62
Šířka (mm): 65,0
Material: PVC Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 290-1906

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

M325D MH M325D L MH

RÝPADLO

312D L 325D FM 324D FM LL 330D MH 329D LN 325D FM LL 329D L 325D L 320D 320D LN 324D FM 336D 312C 324D 312D 320D GC 319D L 315D L 325D MH M325D MH 319D 320D LRR 330D LN 315C 336D L 323D 318D L 320D L 312C L 320D FM RR 320D FM 323D SA 330D 320D RR 324D LN 323D S 336D LN 319D LN 340D L 323D L 323D LN M325D L MH 329D 324D L 330D L 330D FM 325D 330D L 329D L 336D L 323D L 323D LN

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno