Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru293-3041: SADA – INSTALACE VÍCENÁSOBNÉHO VÁLCE
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru293-3041: SADA – INSTALACE VÍCENÁSOBNÉHO VÁLCE
293-3041: SADA – INSTALACE VÍCENÁSOBNÉHO VÁLCE

Sada více hlav válců

Značka: Cat

Obrázky produktů
293-3041: SADA – INSTALACE VÍCENÁSOBNÉHO VÁLCE
293-3041: SADA – INSTALACE VÍCENÁSOBNÉHO VÁLCE
293-3041: SADA – INSTALACE VÍCENÁSOBNÉHO VÁLCE

Sada více hlav válců

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

112-3258: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 46,99 mm
112-3258: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 46,99 mmMnožství: 2
225-3101: Těsnění desky hlavy bloku válců
225-3101: Těsnění desky hlavy bloku válcůMnožství: 2
5P-8119: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17,04 mm
5P-8119: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17,04 mmMnožství: 12
198-6068: Ploché těsnění s lepeným okrajem o tloušťce 1,71 mm
198-6068: Ploché těsnění s lepeným okrajem o tloušťce 1,71 mmMnožství: 2
8H-9204: 22 mm plstěná podložka s vnějším průměrem
8H-9204: 22 mm plstěná podložka s vnějším průměremMnožství: 12
109-0073: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 43,82 mm
109-0073: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 43,82 mmMnožství: 1
4N-1156: 1,2 mm silné těsnění vodního potrubí chladiče
4N-1156: 1,2 mm silné těsnění vodního potrubí chladičeMnožství: 2
129-9452: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 1,9 mm
129-9452: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 1,9 mmMnožství: 12
3S-9643: Těsnění s chlopní k otočnému hřídeli
3S-9643: Těsnění s chlopní k otočnému hřídeliMnožství: 2
359-1439: Vodní těsnění hlavy válců
359-1439: Vodní těsnění hlavy válcůMnožství: 48
7N-7559: Těsnění potrubí turbodmychadla o tloušťce 0,8 mm
7N-7559: Těsnění potrubí turbodmychadla o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
8M-5249: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
8M-5249: TĚSNICÍ O-KROUŽEKMnožství: 12
5P-8356: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 21,89 mm
5P-8356: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 21,89 mmMnožství: 4
225-3099: Těsnění hlavy válců
225-3099: Těsnění hlavy válcůMnožství: 2
7M-7273: Ploché těsnění turbodmychadla o tloušťce 2,05 mm
7M-7273: Ploché těsnění turbodmychadla o tloušťce 2,05 mmMnožství: 1
272-2583: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 53,64 mm
272-2583: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 53,64 mmMnožství: 3
4N-1918: Spirálově vinuté těsnění s tloušťkou 13,55 mm
4N-1918: Spirálově vinuté těsnění s tloušťkou 13,55 mmMnožství: 2
4F-7390: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 53,34 mm
4F-7390: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 53,34 mmMnožství: 3
4H-9541: Těsnění příruby výfuku s tloušťkou 0,8 mm
4H-9541: Těsnění příruby výfuku s tloušťkou 0,8 mmMnožství: 1
126-2702: Ploché těsnění s lepeným okrajem
126-2702: Ploché těsnění s lepeným okrajemMnožství: 2
4N-7253: Těsnění komory hlavy válců o tloušťce 4,8 mm
4N-7253: Těsnění komory hlavy válců o tloušťce 4,8 mmMnožství: 12
5P-5678: Pásové těsnění motoru
5P-5678: Pásové těsnění motoruMnožství: 13
7C-0307: Těsnění krytu kapoty o tloušťce 0,8 mm
7C-0307: Těsnění krytu kapoty o tloušťce 0,8 mmMnožství: 3
8L-2779: O-KROUŽEK
8L-2779: O-KROUŽEKMnožství: 12
Je zobrazeno 1 až 24 z 24
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 293-3041
Sada obsahuje: Plochá těsnění, hřídelová těsnění
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 293-3041

NÁKLADNÍ VOZIDLO

773B

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

775B

KOLOVÝ NAKLADAČ

992C

LODNÍ MOTOR

3412

TAHAČ

772B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3412C

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3412

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno