Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorChladicí systémNádrže a komponentyUzávěry chladiče motoru295-6417: DRŽÁK YM
DomůMotorChladicí systémNádrže a komponentyUzávěry chladiče motoru295-6417: DRŽÁK YM
295-6417: DRŽÁK YM

Cat® General Duty CAP ASSEMBLY

Značka: Cat

Obrázky produktů
295-6417: DRŽÁK YM
295-6417: DRŽÁK YM
295-6417: DRŽÁK YM
295-6417: DRŽÁK YM

Cat® General Duty CAP ASSEMBLY

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 295-6417
Material: Gray (Flake) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 295-6417

KLOUBOVÝ DAMPR

D400E D250E D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D35HP D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D350E II D400 D300B D40D D400E II D300E II

NAVIJÁK

528 55 58

KOLOVÝ DOZER

834 824B 834B 824C 814

KOLOVÝ NAKLADAČ

988F II 980 988 994 920 988B 988F 980B 980C 980F 930 966C 950 980F II

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836 816 826C 826B

EJEKTOR

D400E II

RÝPADLO

235 235B 235C 235D 245

DŮLNÍ RÝPADLO

5230B 5230

ZEMINOVÝ VÁLEC

825C 825B 815

MOTOR PRO GENERÁTORY

3306 3304 3608 3606

KOLOVÝ SKREJPR

627 637B 637D 666 666B 637 657 657B

KLADEČ TRUBEK

572G 583K 571G 594H 594 561D 561C

BULDOZER

5A 5S 6A 6S 8A 8S 8U 825 4A

PÁSOVÝ DOZER

D7F D7G D7H D6G2 LGP D5 D8K D8L D8H D9G D9N D9H D6G2 XL D4D D4E D5B D6C D6D D7G2 D6G D6H

NÁKLADNÍ VOZIDLO

769 773 769B

ROZRÝVAČ

6 5 4 8 977 963 951 955

KOLOVÝ TRAKTOR

650B 666 651B 660B 633C 657B 621R 613 627 621 623 637 631C 641 651 641B 657 666B

PŘEDNÍ LOPATA

235C

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

528 528B 530B

TAHAČ

772 768B

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

163 143 153 141 140

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 973 951C 951B 983 941B 977K 977L 983B 955K 955L 941

ROZRÝVAČ A KYPŘIČ

16G

MOTOROVÝ GREJDR

120B 16 120 12F 16G 140 14E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno