Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty2B-2695: ŠROUB S HLAVOU
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty2B-2695: ŠROUB S HLAVOU
2B-2695: ŠROUB S HLAVOU

Palcové

Značka: Cat

Obrázky produktů
2B-2695: ŠROUB S HLAVOU
2B-2695: ŠROUB S HLAVOU
2B-2695: ŠROUB S HLAVOU
2B-2695: ŠROUB S HLAVOU
2B-2695: ŠROUB S HLAVOU

Palcové

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2B-2695

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 0.875
Bolt Length (mm): 22,22
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Povlak: Fosforečnan zinečnatý + olej
Délka záběru (in): 0,125
Délka záběru (mm): 3,18
materiál: ocel,Slitina zinku,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2B-2695

POSTŘIKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

CAT WDS

KOLOVÝ DOZER

854G 854K 834G 834H 834B 834K 814B 814F 844H 844K 834 824B 844 854 824H 824G 824C 824K 814 824 824G II

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1600G R1600H R1700 II R1300 R1600 R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G R1300G

KOLOVÝ NAKLADAČ

960F 988 XE 962G 986H 986K G926 G910 988B 988G 988H 988F G916 988K 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 966R 924F 924H 924G 928F 926E 928G 988F II 986 980 950G II 928HZ 988 995 994 990 993 992 916 920 980G II 988K XE 926 930 936 950 950B/950E 924GZ 924HZ 990K 990H 938G II 993K 992D 992B 992C 992G 992K 994F 994D 970F 994K 994H 972G 988GC 950B 950E 950G 950F 930G 930H 930R 930T 936E 936F 938G 938F 990 II 918F 980GC 980F II 966F II 980B 980C 980F 980H 980G 980K 950F II

EJEKTOR

D400E II 740B 740

ZAPISOVAČ DAT

227

PLYNOVÝ MOTOR

G333C G379A G3304 G3306 G3512H G3512E G3512B G3512J G3612 G3616 G3608 G3412 G3408C G3408B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3516B G398 G399 G342C G343 G379 G3306B G3304B G3520B G3520J CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G353D G3520 G3512 G3516 G3508

DRAPÁK

518 120C 125C

LOPATA

6040

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

ROTAČNÍ FRÉZA

RC7 RC20

KOLOVÝ TRAKTOR

660B 641B 666B 623B 623G 623E 623F 621B 621R 621E 621F 621G 621S 627B 627G 627E 627F 650B 633E II 651B 651E 631K 615C II 631D 631E 631C 631G 613C II 615 613 611 627 621 623 637 641 651 657 666 633C 657E 657B 633D 657G 639D 615C 637G 613B 637D 613C 637E 637K

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

PS-500

TAHAČ

784C 784B 768C 768B 772B 772 776 776D 776C 776B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

933C 935C 935B 939C 973C 973D 951C 951B 953B 977D 977H 953C 953D 977K 977L 955C 931B 955H 931C 955K 955L 983B 963 973 983 939 933 931 943 941 953 963D 963B 963C 963K 941B 931C II 935C II

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

1673B 1673C 3306C 3306B C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 3126B 3126E 3306 1140 1150 1145 1160 3116 3126 C7 3176 3408B 3406E 3406C 3406B C16 C15 C18 1673 1674 1676 1693 3408 3406 3208 3176B G3306

LODNÍ PŘEVODOVKA

3181

HNACÍ SOUSTAVA

C18 G3406 C7 TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ NA OTOČNÉM/PÁSOVÉM PODVOZKU

MD6290

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

365C L 390F 385C L 385C TH43-C18

ČERPACÍ STROJ

SBF214 SPS342 SPS343 HT400 SPF343 SCT673 CPT372 SPF743 SPF343C SPT343 SPT342 SUF557

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AE40 AE40 II AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40 AD55B

SILNIČNÍ FRÉZA

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PR-750B PM-565B PR-1000 PR-450C PM-465 PM-200 PM-201 PR-1000C PR-450 PM-565

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3516 3512 C18 3516C 3516B 3612 3512E 3512C 3512B C32 C27 3508 3508C 3508B

DŮLNÍ RÝPADLO

5230B 5130 5110B 5230 5130B

ŘEŠENÍ OEM

3412C

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836 826 826G II 816 826C 826B 826G 826H 826K 836H 836G 836K 816B 816F

RÝPADLO

215B 215C 215D 374F L E300B 385C FS 385C L 219D EL300 374D L 231D 385B E240 385C 235B 235C 235D 365C L 365C E300 390D 390F 350-A 395 EL300B 374 225B 225D 3101 330B LN M325C 365C L MH 350-A L 374F EL240 E180 245D 245B 390F L MH3295 EL180 390D L 330B L 229 225 235 219 215 385C L MH 375-A 245

MOTOR PRO GENERÁTORY

3508B C1.5DE13.5 3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3608 3606 G3412C 3516B G3520B 3512B 3456 3412 3208 3412C D399 3616 DE800S 3406 3408 D398B DE1100 3304B 3306B POWER SYS G3520 G3516C G3516B G3508 C15 GEN SE G3516 G3512 3508B 3145 3160 3150 3306 3304 D379B 3508 C280-16 3512 3516

REPASOVANÝ MOTOR

3516B 3406E

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777G 777E 773GC 785D 789G 789D 3508B 772 770 793D 777 775 773 789 785 793 D10R

KLADEČ TRUBEK

587T 587R 578 561N 561M 561H 561B 561D 561C PL83 PL87 PL61 583T 583R 583K 583H 572R II 572R 572F 572G 571G 571F 589 594H 594

RÝPADLO-NAKLADAČ

D3 931

PŘEDNÍ LOPATA

235C 385C 5090B

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518C 528B 525 518 515 528 530B 508

MOTOR

C32 MARINE G3412 G3408C 3512E 3512B 3512C G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E G3406 G3408 C32 INDUSTRIAL 3516PETROLEUM C15 C18 3508PETROL C13B C32B C32B INDUSTRIAL G3520 G3520J G3520H G3412C 3512PETROL C27 INDUSTRIAL

KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

FB518

ŘÁDKOVACÍ STRMÝ DOPRAVNÍK

WE-851B

KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ

25 619 29 127 128

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

G3306B C27 C15 C18 C32 3512B 3512C

SADA PRO TĚŽBU ROPY

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 3508 TH48 CX48-P2300 CX31-C15I CX31-C13I C18 CX31-C18I CX35-C18I

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM800 RM500B SS-250B SS-250 RM-350B RM-350 RM800 RM500B RM-500 RM-250C RM800 RR-250B RM600 RM500B RM-350B RM500 RR-250

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

910 914G

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3508C 3508B C9 C7 3412E C-15 3516 3512 C15 C18 C27 2016 C32 3516C 3516B C280-12 3512E 3512C 3512B

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6310 MD6250 MD6200 MD6540C MD6380

SMĚŠOVACÍ STABILIZÁTOR

SM-350

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G

VÝLOŽNÍK

120C

ZEMINOVÝ VÁLEC

825 815 815B 815F 825H 825G 825K 825C 825B 825G II

HNACÍ SOUSTAVA PRO TĚŽBU ROPY

TH55-3512E TH55-3516C

KOLOVÝ SKREJPR

666B 621E 621F 621B 623F 623E 627F 627B 627E 651E 631G 631D 657G 633B 633D 657E 657B 637K 613C 637E 637G 637B 637D 639D 615C 627 633 611 666 637 657

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

527 517 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

PÁSOVÝ DOZER

D3C II D10 D11 D8 GC D6R II D3C III D3B D3C D4B D4H D4C D4D D4E D5B D5C D5M D5N D5H D5E D6E SR D6C D6D D6R D6T D6M D6N D6K D6E D6G D6H D6G SR D4K2 LGP D3K2 LGP D4E SR D4K2 XL D7R XR D6GC D3K2 XL D6R XL D4C III D6K2 XL D5C III D8GC D7R D7F D7G D7H D8T D8R D8K D8L D8N D8H D9E D9G D6K XL D9T D9R D9L D9N D9H D6K2 D5K XL D5K LGP D6D SR D6H II D4K XL D9 GC D4H III 30/30 D6K2 LGP D6F SR D3K XL D9 D4 D3 D5 D8 D4K LGP D5K2 LGP D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D5H XL D6K LGP D10T2 D6R STD D8R II DEUCE D4H XL D4C II D5K2 XL D7R II D3K LGP

NÁKLADNÍ VOZIDLO

773G LRC 775G 775F 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 793 797 770G 793D 793B 793C 772G 773E 773D 773G 773F 797B 773B 769 772 770 773 777 775G LRC 772G OEM 789C 789D 789B 769B 770G OEM 769D 769C 69D 785G 773G OEM 785C 785D 785B

ROZRÝVAČ

953B D5 977 963 953 951 955 943 8D 11 10 3 7 6 5 4 9 8

VÝKONOVÝ MODUL

XQC1200 3516B 3516C XQC1600 XQG400 PM3456 PM3412 TR43-C18L PMG3516 XQ2280 PP3516 C32 C18 TR43 PM3508 PM3516 PM3512 XQG135 TR43-E44

PŘEVODOVKA PRO TĚŽBU ROPY

TH55-E70 CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 TH55FT-E90

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

3516 3512 D346 D348 D349

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12 IT28 IT18 IT38G IT14G IT38F IT62G IT24F IT28G IT28F IT28B IT18F IT18B IT38G II

ROZRÝVAČ A KYPŘIČ

140G 12G 16G 130G

MOTOROVÝ GREJDR

135H 130G 135H NA 140H ES 12H NA 120H ES 140H NA 24H 24M 160H 160G 16H NA 12H ES 14H NA 120H 120G 24 120B 16 140B 163H 140H 140G 143H 163H NA 120H NA 160H ES 16H 16G 140 14H 14G 14E 12H 12G 120 12F 12E 160H NA

GENERÁTOR

SR4B SR4BHV WEG SR500 XQP500 XQP550 SR4 SR5 DE1400 DE500 G3520 G3516 G3512 G3508 3508 3412C D1500 G3306 XQ1140 D500GC DE605GC D20 DG500 D25 D30 3516 3512 DE660GC XQP20 C18 GEN SE D1250 DE600SGC D550GC 3516C GEN G3516B G3516C D1000 G3516E D600 GC G3516H 3508C G3516K 3508B C9 D450GC DE1250S 3516B GEN C2.2 C18 I6 3306B G3512E G3512H 3516C GEN SET G3512K G3406 DE630 C18 GENSET G3412 DG400 C15 GENSET 3412 C32 GEN SET CG137-12 DE715GC C18 C15 C32 GENSET C15 I6 C18 MARINE GS CG137-08 C1.1DE9.5 3456 DG450 DE1500 C18 GEN SET C2.2DE18E3 DE1000S DG350 SR5 C27 C32 D800 C15 GEN SE XQP1100 DE500SGC G3412C DE1250 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B 3408C C2.2 GEN S C32B 3406C C1.1 3406E C1.5 G3306B 3516C 3516B 3516E

KLOUBOVÝ DAMPR

D35HP D30C D30D D35C D250E D250D D250B D400E II D300E II D550B D400E D400D 740 GC 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 D44B D20D D250E II D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D300E D300D D300B 740C 740B 745C D400 D40D

NAVIJÁK

53 57 56 55 54 59 58 528 518 54H 57H 56H 59N 59L 58L

MOTOR PRO STROJE

3516C C27 3304 3306 C4.4 3408 3204 3208

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3260 MH3295

LODNÍ MOTOR

C32 MARINE 3304 3306 C9 D353E 3516 3512 D353C D353D C18 MARINE 3508 C18 D379A D379B C15 D330A D330B D330C D397D 3408B 3408C D375D 3406B 3406C 3406E D398A D398B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E D337F C280-16 C280-12 C32B 3512B D333A D333B D333C 3208 C30 C32 3412 3408 3406 3616 3612 D399 D342C 3508C 3508B D364 D349 D346 D348 D342 D343 D334 D337 D336 D315 D326F 3306B 3412C 3412E 3412D 3304B C280-6 C280-8

PŘEVODOVKA

TR53

LESNÍ STROJE

FB221

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3126 3126B 3304 3306 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 3306B G3520H C32B D320A 3304B 3412E 3412C D342C C32 C27 C18 C7.1 3456 3204 3176C 3176B 3412 3406 3508B D398 D399 D379 3516B 3516C 3406E 3406B 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C 3512E 3512B 3512C C9.3B D333C 3196 CG137-08 D353C D353E D353D 3160 C13 C15 D330C D379B

BULDOZER

834U 834S 6 8SU 955 D5C PAT 10SU 6SU 10C D5C PATLGP 11U 10S 10U 977A 824S 825 9SU 7SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 3S 5A PAT 3P 4A

CHALLENGER

65 75 75D 75C 75E 95E 70C MT865 MT855 65C 65B 65E 65D MT845 MT835 85C 85E 85D MTC855 MTC865 MTC835 MTC845

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

LD350

VIBRAČNÍ VÁLEC

CB-614 CS-553 CS-551 CP-553

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6020 6018 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6020B 6015B 6015 FS 6040 FS 6060

FINIŠER

AP-1200

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

193B 192 193 191 183 184 181 182 165 172 173 163 161 143 183B 153 150 151 141 140 48 44 173B

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B C32 3608 C32B 3508B 3508C

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

637 631 631K 613G 637K 657 651

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

CG170-16 C15 LD700E 3512B 3406B 3406C 3516B 3561B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno