Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyKlíčeČtvercové a obdélníkové2B-7947: 0,25" tlustý čtvercový klíč
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyKlíčeČtvercové a obdélníkové2B-7947: 0,25" tlustý čtvercový klíč
2B-7947: 0,25" tlustý čtvercový klíč

Ocelový čtyřhranný klíč Cat® o tloušťce 0,25" používaný v tyčovém a hydraulickém válci

Značka: Cat

Obrázky produktů
2B-7947: 0,25" tlustý čtvercový klíč
2B-7947: 0,25" tlustý čtvercový klíč
2B-7947: 0,25" tlustý čtvercový klíč
2B-7947: 0,25" tlustý čtvercový klíč
2B-7947: 0,25" tlustý čtvercový klíč

Ocelový čtyřhranný klíč Cat® o tloušťce 0,25" používaný v tyčovém a hydraulickém válci

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2B-7947
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2B-7947

BULDOZER

6S 6A 8A

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C280-12

LODNÍ MOTOR

3616 3618 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3612

PLYNOVÝ MOTOR

G3608 G3612 G3616

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

173 46 44

MOTOR PRO GENERÁTORY

3608 3606 C280-16 3616

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno