Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru2G-9245: 6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru2G-9245: 6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku
2G-9245: 6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku

6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
2G-9245: 6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku
2G-9245: 6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku
2G-9245: 6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku
2G-9245: 6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku
2G-9245: 6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku

6 mm silná ocelová přídržná deska kolíku Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2G-9245

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost otvoru (in): 0,43
Velikost otvoru (mm): 11
Délka (in): 3,11
Délka (mm): 79,0
materiál: ocel
Tloušťka (in): 0,24
Tloušťka (mm): 6,0
Šířka (in): 1,97
Šířka (mm): 50,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2G-9245

BULDOZER

8U 7SU 7S 8SU 7S LGP 8A

NAVIJÁK

57H

PÁSOVÝ DOZER

D7R D6T XW D6T LGP D7H D6R III D6T XL D7R SERIES D6 D5 D8 D7 D8T D8R D6GC D8GC D8N D6R STD D6XE D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7R II D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR

ROZRÝVAČ

7 8

KOLOVÝ TRAKTOR

639D 637D

BRODIVÝ TRAKTOR

D7R II

KLADEČ TRUBEK

PL83 PL87 583T PL72

GENERÁTOR

3508B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno