DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty2H-3743: Šroub se šestihrannou hlavou 1 in až 14 × 2 in
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty2H-3743: Šroub se šestihrannou hlavou 1 in až 14 × 2 in
2H-3743: Šroub se šestihrannou hlavou 1 in až 14 × 2 in

Palcové

Značka: Cat

Obrázky produktů
2H-3743: Šroub se šestihrannou hlavou 1 in až 14 × 2 in

Palcové

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2H-3743

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 2
Bolt Length (mm): 50,8
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Povlak: Pozinkované
Délka záběru (in): 0,25
Délka záběru (mm): 6,35
materiál: ocel,Slitina zinku,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2H-3743

VRTÁK

MD6540C MD6380

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3512E 3516B 3512 3516 3512B 3508 G3508B G3512 G3516

KOLOVÝ DOZER

854G

KOLOVÝ NAKLADAČ

966F II 960F 950B/950E 950B 950E 950F 962G 995 G926 916 936E 936F G916 926 992G 936 926E 966D 966F 966E G936 970F 994K 950F II

ŘEŠENÍ OEM

CAT WDS

RÝPADLO

5130 215B 215

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3512B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3512B 3512B 3508B 3516

ROTARY CUTTER

RC20

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 785 785G 785C 785D 797B 785B

KLADEČ TRUBEK

561B 561C

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

56 58

PÁSOVÝ DOZER

D8L D10 D6H 6 8 10 10C 6A 6S 10S 6SU 10U 8A 8S 8U 9A 9C 9U 9S

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C175-20 C175-16 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3508 D1500 3516C 3516B 3516E 3516B 3512

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

651B 633 641B 630B 666 666B 641 633B 657 651 657B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno