Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice2J-6384: 1 1/4"-12 šestihranná pojistná matice
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice2J-6384: 1 1/4"-12 šestihranná pojistná matice
2J-6384: 1 1/4"-12 šestihranná pojistná matice

Cat® 1 1/4" samopojistná ocelová matice

Značka: Cat

Obrázky produktů
2J-6384: 1 1/4"-12 šestihranná pojistná matice
2J-6384: 1 1/4"-12 šestihranná pojistná matice
2J-6384: 1 1/4"-12 šestihranná pojistná matice
2J-6384: 1 1/4"-12 šestihranná pojistná matice
2J-6384: 1 1/4"-12 šestihranná pojistná matice

Cat® 1 1/4" samopojistná ocelová matice

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2J-6384

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka (mm): 28,95
Velikost šestihranu (in): 2,0
Velikost šestihranu (mm): 50,8
Tloušťka (in): 1,14
Typ matice: Šestihranná matice
materiál: ocel,Slitina zinku,Jiné smíšené: Kovové - nekovové
Velikost závitu (in – TPI) (in): 5/4-12
Závit: 1 1/4-12
Hmotnost (kg): 0,3
Hmotnost (lb): 0,65
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Drive (in): 2
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Drive (mm): 50,8
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2J-6384

KOLOVÝ DOZER

814K 814

KOLOVÝ NAKLADAČ

924K 924 930 814K 930K

RÝPADLO

320D FM

RÝPADLO NAKLADAČ

430E 420E

ZEMINOVÝ VÁLEC

815K 815

BULDOZER

4S 6A 6S 4A

PÁSOVÝ DOZER

D6K2 XL D6K2 D4 D5 D6K2 LGP D5R2 D4E D5R XL D5R LGP D6N LGP D6N XL D6M D6N D6K

ROZRÝVAČ

953B 963 953 951 4 943

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

165 163 143 192 141 140 182

PÁSOVÝ NAKLADAČ

953B 963 973 963B 953

PRACOVNÍ HLAVA PRO LESNÍ TĚŽEBNÍ STROJE

HH44 DE

MOTOROVÝ GREJDR

16 12F 14E

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH340B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno