Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPřídržné / pojistné kroužky2N-8611: Vnější přídržný kroužek o tloušťce 1,27 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPřídržné / pojistné kroužky2N-8611: Vnější přídržný kroužek o tloušťce 1,27 mm
2N-8611: Vnější přídržný kroužek o tloušťce 1,27 mm

Vnější pojistný kroužek Cat® zapadá do drážek na vnější straně hřídele a drží součásti na místě působením vnějšího tlaku na stěny drážky

Značka: Cat

Obrázky produktů
2N-8611: Vnější přídržný kroužek o tloušťce 1,27 mm
2N-8611: Vnější přídržný kroužek o tloušťce 1,27 mm
2N-8611: Vnější přídržný kroužek o tloušťce 1,27 mm
2N-8611: Vnější přídržný kroužek o tloušťce 1,27 mm
2N-8611: Vnější přídržný kroužek o tloušťce 1,27 mm

Vnější pojistný kroužek Cat® zapadá do drážek na vnější straně hřídele a drží součásti na místě působením vnějšího tlaku na stěny drážky

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2N-8611

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ pojistného kroužku: Vnější axiální
Provedení: Kuželový zkosený
materiál: Ocel
Vnitřní průměr (mm): 14,6
Tloušťka (mm): 1,27
Vnitřní průměr (in): 0,574
Tloušťka (in): 0,079
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2N-8611

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516 3512

LODNÍ MOTOR

3516 3512 3508 D379A D379B D399 D349 D346 D348 D398A D398B

PLYNOVÝ MOTOR

G398 G399 G379A G379

MOTOR PRO GENERÁTORY

D379B D398B 3508 D399 3512 3516

KOLOVÝ SKREJPR

621E

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

D348 D349 D346 D398B 3512 3516 3512B 3508 D398 D399 D379 D379B

CHALLENGER

55 35 45

ROZRÝVAČ

953B 963 953 943

KOLOVÝ TRAKTOR

633E II 623G 623H 623E 623F 651E 621B 657E 621K OEM 621E 621F 621G 621H 621S 627G 627H 627E 627F 631E 631G 637G 637E

MOTOR

3512PETROL

FINIŠER

BG-240C AP-900B AP-1000 BG-230D AP-800D AP-800C BG-230

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 973 963B 953B 943 953

SADA PRO TĚŽBU ROPY

3508

ROZRÝVAČ A KYPŘIČ

12G 130G 140G

MOTOROVÝ GREJDR

12G 140G 130G 14G

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K

GENERÁTOR

SR4 3508C 3516 3512 3512B 3508

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno