DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla2S-1022: Přenosový píst
DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla2S-1022: Přenosový píst
2S-1022: Přenosový píst

Píst podávacího palivového čerpadla

Značka: Cat

Obrázky produktů
2S-1022: Přenosový píst
2S-1022: Přenosový píst

Píst podávacího palivového čerpadla

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2S-1022

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 3,75
Šířka (mm): 69,85
Výška (in): 0,6
Délka (mm): 95,25
Výška (mm): 15,24
Material: Polyamide Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2S-1022

BULDOZER

3S 3P

PÁSOVÝ DOZER

D3B D3C D3 D8H D4E D3C II

NAVIJÁK

528 53 54

ROZRÝVAČ

3

RÝPADLO-NAKLADAČ

D3 931

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

528

LODNÍ MOTOR

D342C D342

KOLOVÝ NAKLADAČ

G910

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12

PÁSOVÝ NAKLADAČ

931B 931C 931C II 931

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

D342 D342C

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

910

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno