Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů2U-1087: O-KROUŽEK
Domů2U-1087: O-KROUŽEK
2U-1087: O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
2U-1087: O-KROUŽEK
2U-1087: O-KROUŽEK
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

O-kroužek

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 2U-1087

Popis:
O-kroužky se používají při statickém těsnění a některých dynamických aplikacích.

Atributy:
O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezání těsnění během instalace.

Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění od společnosti Cat.

Použití:
O-kroužky se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů společnosti Cat.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 2U-1087

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 3,0
Vnitřní průměr (mm): 32,2
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od vyobrazení.
materiál: pryž
Průměr v průřezu (in): 0,118
Vnitřní průměr (in): 1,268
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2U-1087

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno