Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty2U-4132: Adaptér se šestihrannou hlavou na rozšířený mazací tuk
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty2U-4132: Adaptér se šestihrannou hlavou na rozšířený mazací tuk
2U-4132: Adaptér se šestihrannou hlavou na rozšířený mazací tuk

Kolenový adaptér kapalinového vedení (37° na NPTF)

Značka: Cat

Obrázky produktů
2U-4132: Adaptér se šestihrannou hlavou na rozšířený mazací tuk
2U-4132: Adaptér se šestihrannou hlavou na rozšířený mazací tuk
2U-4132: Adaptér se šestihrannou hlavou na rozšířený mazací tuk
2U-4132: Adaptér se šestihrannou hlavou na rozšířený mazací tuk
2U-4132: Adaptér se šestihrannou hlavou na rozšířený mazací tuk

Kolenový adaptér kapalinového vedení (37° na NPTF)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2U-4132
Typ: Koleno, 90°
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20)
Typ konektoru: -4 JIC 37° na NPTF
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20)
Popis materiálu: ocel s povrchovou úpravou
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-9027 (7/16-20)
Závit: 7/16-20; 1/8-27 NPTF
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2U-4132

KLOUBOVÝ DAMPR

D25D D35C D25C D300D 740 D350E D550B D350D D350C 745C 735C 740 GC 725C 735B D400 745 D35HP 730 EJECTOR D300B 725 D44B 730C2 D400E 730 D20D D30C D250D D250B 740C 730C 735 OEM 740B D40D D30D D400D 725C2 735

KLOUBOVÝ NAKLADAČ

2384D 2484D

EJEKTOR

740 730C2 EJ 730 730C 740B

ODVĚTVOVAČ

PRE426 DLK426

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno