DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyKomponenty hydraulického ventilu2U-7706: Sférické vnitřní pouzdro s průměrem 150 mm
DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyKomponenty hydraulického ventilu2U-7706: Sférické vnitřní pouzdro s průměrem 150 mm
2U-7706: Sférické vnitřní pouzdro s průměrem 150 mm

Cat® Drive Shaft Spherical Inner Housing

Značka: Cat

Obrázky produktů
2U-7706: Sférické vnitřní pouzdro s průměrem 150 mm
2U-7706: Sférické vnitřní pouzdro s průměrem 150 mm
2U-7706: Sférické vnitřní pouzdro s průměrem 150 mm
2U-7706: Sférické vnitřní pouzdro s průměrem 150 mm
2U-7706: Sférické vnitřní pouzdro s průměrem 150 mm

Cat® Drive Shaft Spherical Inner Housing

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2U-7706
Material: Structural Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2U-7706

KLOUBOVÝ DAMPR

D25D D300E D300D D400E D20D D250E D250D D350E D350D D40D D30D D400D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno