Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky2V-9923: Distanční podložka o tloušťce 27 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky2V-9923: Distanční podložka o tloušťce 27 mm
2V-9923: Distanční podložka o tloušťce 27 mm

Cat® Ocelová distanční podložka pro vedení ohřívačů

Značka: Cat

Obrázky produktů
2V-9923: Distanční podložka o tloušťce 27 mm
2V-9923: Distanční podložka o tloušťce 27 mm
2V-9923: Distanční podložka o tloušťce 27 mm
2V-9923: Distanční podložka o tloušťce 27 mm
2V-9923: Distanční podložka o tloušťce 27 mm

Cat® Ocelová distanční podložka pro vedení ohřívačů

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2V-9923

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tvar středového otvoru: bez závitu
Popis materiálu: Ocel
Vnitřní průměr (in): 0,5
Vnitřní průměr (mm): 13,0
Délka (in): 1,06
Délka (mm): 27,0
materiál: Ocel
Vnější průměr (in): 0,75
Vnější průměr (mm): 19,0
Typ: Středový otvor – štěrbina
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2V-9923

BULDOZER

6S 6SU 6A

KLOUBOVÝ DAMPR

730 EJECTOR 725 730C2 730 725C2 735

NAVIJÁK

56 56H

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D6H XR D9R D11R D3G D11T D5G D6G2 XL D6G2 LGP D6R D4G D10R D10T2 D8N D6H II D10T D6G D6H D11N

ROZRÝVAČ

6

EJEKTOR

730C2 EJ

PÁSOVÝ NAKLADAČ

955K 955L 973

GENERÁTOR

C175-16 C175-16GENSET C175-20

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno